IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
0ZRM0030FF1E
Bel Fuse
Circuit Protection
0ZRM0030FF1E
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/circuit_protection/0zrm0030ff1e/0zrm0030ff1e.prj},{NB=0ZRM0030FF1E},{PN=0ZRM0030FF1E},{DESC=Radial PPTC, 0.30 Ih, 120V},{VVRVDC=120},{VVRVAC=120},{R1O=2,1},{IHOLDCR=0,3},{ITRIPCR=0,6},{CHARACTERISTIC=Slow Blow},{PACKAGING=Bulk Pack (3000 pcs.)},{RHSC=YES},{DEFAULTSORTATTR=217}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0ZRM0030FF1E
Bill of material
0ZRM0030FF1E
PN
Part Number
0ZRM0030FF1E
DESC
Description
Radial PPTC, 0.30 Ih, 120V
VVRVDC
Vmax Voltage Rating
120
VDC
VVRVAC
Vmax Voltage Rating
120
VAC
R1O
R1max
2,1
Ohm
IHOLDCR
IHOLD Current Rating
0,3
A
ITRIPCR
ITRIP Current Rating
0,6
A
CHARACTERISTIC
Characteristic
Slow Blow
PACKAGING
Packaging
Bulk Pack (3000 pcs.)
RHSC
RoHS Compliant
YES
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D