IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
0ZRM0200FF1A
Bel Fuse
Circuit Protection
0ZRM0200FF1A
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/circuit_protection/0zrm0200ff1a/0zrm0200ff1a.prj},{NB=0ZRM0200FF1A},{PN=0ZRM0200FF1A},{DESC=Radial PPTC, 2.00 Ih, 120V, Tape & Reel},{VVRVDC=120},{VVRVAC=120},{R1O=0,21},{IHOLDCR=2},{ITRIPCR=4,2},{CHARACTERISTIC=Slow Blow},{PACKAGING=Bulk Pack (1000 pcs.)},{RHSC=YES},{DEFAULTSORTATTR=216}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0ZRM0200FF1A
Bill of material
0ZRM0200FF1A
PN
Part Number
0ZRM0200FF1A
DESC
Description
Radial PPTC, 2.00 Ih, 120V, Tape & Reel
VVRVDC
Vmax Voltage Rating
120
VDC
VVRVAC
Vmax Voltage Rating
120
VAC
R1O
R1max
0,21
Ohm
IHOLDCR
IHOLD Current Rating
2
A
ITRIPCR
ITRIP Current Rating
4,2
A
CHARACTERISTIC
Characteristic
Slow Blow
PACKAGING
Packaging
Bulk Pack (1000 pcs.)
RHSC
RoHS Compliant
YES
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D