Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0ZRN0800FF1A
Bill of material
0ZRN0800FF1A
PN
Part Number
0ZRN0800FF1A
DESC
Description
Radial PTC Resettable Fuse, 8A, Bulk Pack
VVRVDC
Vmax Voltage Rating
16 VDC
R1O
R1max
0,02 Ohm
IMAXCR
Imax Current Rating
100 A
IHOLDCR
IHOLD Current Rating
8 A
ITRIPCR
ITRIP Current Rating
15 A
CHARACTERISTIC
Characteristic
Slow Blow
PACKAGING
Packaging
Bulk Pack (1000 pcs.)
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D