IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
0826-1X1T-HT-F
Bel Fuse
Magnetic Solutions
0826-1X1T-HT-F
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/magnetic_solutions/0826_1x1t_ht_f/0826_1x1t_ht_f.prj},{NB=0826-1X1T-HT-F},{PN=0826-1X1T-HT-F},{DESC=MagJack 2.5GBASE-T, 1X1, OG/Y LED, -40 to 85ºC, RoHS},{BRAND=Bel Magnetics},{NOP=1X1},{SPEED=2.5GBASE-T},{LED=Yes},{LEDT=OG/Y},{HP=Standard},{PC=Tab Up},{OT=-40 to 85},{EMI=Yes},{PR=4PPoE 60W},{SHA256=+yQuP2c5yImHrL9XqqUNHLFgUW292dW+PHTCqnVdtZE=},{INAME=00255__08262d1x1t2dht2df},{DEFAULTSORTATTR=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0826-1X1T-HT-F
Bill of material
0826-1X1T-HT-F
PN
Part Number
0826-1X1T-HT-F
DESC
Description
MagJack 2.5GBASE-T, 1X1, OG/Y LED, -40 to 85ºC, RoHS
BRAND
Brand
Bel Magnetics
NOP
Number of Ports
1X1
SPEED
Speed
2.5GBASE-T
LED
Yes
LEDT
LED Type
OG/Y
HP
Height Profile
Standard
PC
Port Configuration
Tab Up
OT
Operating Temperature
-40 to 85
°C
EMI
EMI Tabs
Yes
PR
PoE Rating
4PPoE 60W
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D