IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
1-1840581-3
Bel Fuse
Magnetic Solutions
1-1840581-3
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/magnetic_solutions/1_1840581_3/1_1840581_3.prj},{NB=1-1840581-3},{SHA256=d15jN48yVh5NQIvkjUBp68PJGHcfMEFl5Jk7KVqEcxw=},{INAME=00011__12d18405812d3},{PN=1-1840581-3},{DESC=1X4, 7G41, GIGABIT, Tab Up| Low Profile, With LED},{BRAND=TRP},{SPEED=1000BASE-T},{NOP=1X4},{LED=Yes},{LEDT=Y/GO},{HP=Low},{EMI=Yes},{PC=Tab Up},{OT=0 to 70},{PR=N/A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
1_1840581_3
Bill of material
1-1840581-3
PN
Part Number
1-1840581-3
DESC
Description
1X4, 7G41, GIGABIT, Tab Up| Low Profile, With LED
BRAND
Brand
TRP
SPEED
Speed
1000BASE-T
NOP
Number of Ports
1X4
LED
Yes
LEDT
LED Type
Y/GO
HP
Height Profile
Low
EMI
EMI Tabs
Yes
PC
Port Configuration
Tab Up
OT
Operating Temperature
0 to 70
°C
PR
PoE Rating
N/A
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D