Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
1_1840860_7
Bill of material
1-1840860-7
PN
Part Number
1-1840860-7
DESC
Description
2X6, S8G56, GIGABIT, With LED
BRAND
Brand
TRP
SPEED
Speed
1000BASE-T
NOP
Number of Ports
2X6
LED
Yes
LEDT
LED Type
GO/GO
HP
Height Profile
Standard
EMI
EMI Tabs
Yes
PC
Port Configuration
-
OT
Operating Temperature
0 to 70 °C
PR
PoE Rating
N/A
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D