IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
2250134-7
Bel Fuse
Magnetic Solutions
2250134-7
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/magnetic_solutions/2250134_7/2250134_7.prj},{NB=2250134-7},{SHA256=kE6qOZINNk9pBaPRI6m+m5yT8JKIaI69lUM7KjoVCYY=},{INAME=00049__22501342d7},{PN=2250134-7},{DESC=2X6, S9HG62A, GIGABIT, PoE+, With LED},{BRAND=TRP},{SPEED=1000BASET},{NOP=2X6},{LED=Yes},{LEDT=GO/GO},{HP=Standard},{EMI=Yes},{OT=0 to 70},{PR=PoEp 30W}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
2250134-7
Bill of material
2250134-7
PN
Part Number
2250134-7
DESC
Description
2X6, S9HG62A, GIGABIT, PoE+, With LED
BRAND
Brand
TRP
SPEED
Speed
1000BASET
NOP
Number of Ports
2X6
LED
Yes
LEDT
LED Type
GO/GO
HP
Height Profile
Standard
EMI
EMI Tabs
Yes
OT
Operating Temperature
0 to 70
°C
PR
PoE Rating
PoEp 30W
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D