IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
0RQB-S0M12L
Bel Fuse
Power Solutions
0RQB-S0M12L
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/0rqb_s0m12l/0rqb_s0m12l.prj},{NB=0RQB-S0M12L},{SHA256=qbePsO2WUDyDFDd3vnSz8t29GVVAqNUHg/PylcCyqEQ=},{INAME=00012__0rqb2ds0m12l2estep},{PN=0RQB-S0M12L},{DESC=Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 720W, Output 12VDC, 60A, Input 46-60VDC, Active Low, with Baseplate, Through Hole Mount, RoHS Compliant},{POWER=720},{OV=12},{OC=60},{VIN=46-60}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rqb_s0m12l - Bel Power Solutions
Bill of material
0RQB-S0M12L
PN
Part Number
0RQB-S0M12L
DESC
Description
Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 720W, Output 12VDC, 60A, Input 46-60VDC, Active Low, with Baseplate, Through Hole Mount, RoHS Compliant
POWER
Power
720
W
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
60
A
VIN
Voltage Input
46-60
VAC
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D