Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
24rcm150_15 - Bel Power Solutions
Bill of material
24RCM150-15
PN
Part Number
24RCM150-15
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 150W, Output 15VDC, 10A, Input 14.4-50.4VDC
POWER
Power
150 W
VIN
Voltage Input
14.4-50.4 VDC
OV
Output Voltage
15 VDC
OC
Output Current
10 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D