IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
24RCM300-12DF
Bel Fuse
Power Solutions
24RCM300-12DF
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/24rcm300_12df/24rcm300_12df.prj},{NB=24RCM300-12DF},{PN=24RCM300-12DF},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 300W, Output 12VDC, 25A, Input 14.4-50.4VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown, Fuse},{POWER=300},{VIN=14.4-50.4},{OV=12},{OC=25},{OT=-40 to 70},{SHA256=Kga4n2Vc8pbFbSVHntl9h3tRA9XqQvsyo2kgHZLfV54=},{INAME=00106__xxxrcm3002dxxd}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
24rcm300_12df - Bel Power Solutions
Bill of material
24RCM300-12DF
PN
Part Number
24RCM300-12DF
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 300W, Output 12VDC, 25A, Input 14.4-50.4VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown, Fuse
POWER
Power
300
W
VIN
Voltage Input
14.4-50.4
VDC
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
25
A
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D