IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
40IMX7-24-24-8G
Bel Fuse
Power Solutions
40IMX7-24-24-8G
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/40imx7_24_24_8g/40imx7_24_24_8g.prj},{NB=40IMX7-24-24-8G},{PN=40IMX7-24-24-8G},{DESC=Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 7.2W, Output 24/24VDC, 0.15/0.15A, Input 16.8-75VDC, RoHS Compliant},{POWER=7,2},{VIN=16.8.1975},{OV=24/24},{OC=0.15/0.15},{OT=-40 to 85},{SHA256=xs6zTSSoD9ZgTa62BNgjyrKBLOAJjM2OJtSucoSAh24=},{INAME=00057__imx72dseries2denclosed}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
40imx7_24_24_8g - Bel Power Solutions
Bill of material
40IMX7-24-24-8G
PN
Part Number
40IMX7-24-24-8G
DESC
Description
Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 7.2W, Output 24/24VDC, 0.15/0.15A, Input 16.8-75VDC, RoHS Compliant
POWER
Power
7,2
W
VIN
Voltage Input
16.8.1975
VDC
OV
Output Voltage
24/24
VDC
OC
Output Current
0.15/0.15
A
OT
Operating Temperature
-40 to 85
°C
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D