IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
ABC60-3003G
Bel Fuse
Power Solutions
ABC60-3003G
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/abc60_3003g/abc60_3003g.prj},{NB=ABC60-3003G},{PN=ABC60-3003G},{DESC=Open Frame AC-DC Power Supply, Power 60W, Output 3.3/5.2/-12.8VDC, 6/3/0.5A, Input 90-264VAC, RoHS Compliant},{POWER=60},{VI=90-264},{OV=3.3/5.2/-12.8},{OC=6/3/0.5},{OT=-20 to 70},{SHA256=SM+K9m/8nIhC5H42W3K4GdGOroKG2btBn/9yoM7t3xA=},{INAME=00123__abc602d30xxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc60_3003g - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC60-3003G
PN
Part Number
ABC60-3003G
DESC
Description
Open Frame AC-DC Power Supply, Power 60W, Output 3.3/5.2/-12.8VDC, 6/3/0.5A, Input 90-264VAC, RoHS Compliant
POWER
Power
60
W
VI
Voltage Input
90-264
VAC
OV
Output Voltage
3.3/5.2/-12.8
VDC
OC
Output Current
6/3/0.5
A
OT
Operating Temperature
-20 to 70
°C
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D