IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
ABS601-1T48-SL
Bel Fuse
Power Solutions
ABS601-1T48-SL
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/abs601_1t48_sl/abs601_1t48_sl.prj},{NB=ABS601-1T48-SL},{PN=ABS601-1T48-SL},{DESC=Industrial AC-DC Power Supply, Power 600W, Output 48VDC, 12.5A, Input 85-305VAC, Sealed Chassis, Natural Convection Cooling, With Control Signals, RoHS Compliant},{POWER=600},{VI=85-305},{OV=48},{OC=12,5},{OT=-30 to 55},{SHA256=/NTLMim/mYM3TX8AeEp1BUJ0zINsKMDFv+IGS91C5kg=},{INAME=00044__abs2dmbs6012d1t482dsl}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abs601_1t48_sl - Bel Power Solutions
Bill of material
ABS601-1T48-SL
PN
Part Number
ABS601-1T48-SL
DESC
Description
Industrial AC-DC Power Supply, Power 600W, Output 48VDC, 12.5A, Input 85-305VAC, Sealed Chassis, Natural Convection Cooling, With Control Signals, RoHS Compliant
POWER
Power
600
W
VI
Voltage Input
85-305
VAC
OV
Output Voltage
48
VDC
OC
Output Current
12,5
A
OT
Operating Temperature
-30 to 55
°C
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D