IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
DP1301-9RG
Bel Fuse
Power Solutions
DP1301-9RG
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/dp1301_9rg/dp1301_9rg.prj},{NB=DP1301-9RG},{PN=DP1301-9RG},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 192W, Output 12VDC, 16A, Input 40-100.8VDC, Output voltage control input, RoHS Compliant},{POWER=192},{VIN=40-100.8},{OV=12},{OC=16},{OT=-40 to 71},{SHA256=9p5RFotf+aB7JIEeHJE0Gbu8QgA2kZZ9KVhUR30jnz8=},{INAME=00180__p2dseries}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dp1301_9rg - Bel Power Solutions
Bill of material
DP1301-9RG
PN
Part Number
DP1301-9RG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 192W, Output 12VDC, 16A, Input 40-100.8VDC, Output voltage control input, RoHS Compliant
POWER
Power
192
W
VIN
Voltage Input
40-100.8
VDC
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
16
A
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D