IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
LFMWLP225-1305
Bel Fuse
Power Solutions
LFMWLP225-1305
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfmwlp225_1305/lfmwlp225_1305.prj},{NB=LFMWLP225-1305},{SHA256=/O8oyTGuBh8xac1LuQ1vZwX7wymIJhMs6RkK5JwDve4=},{INAME=00036__lfmwlp2252d1305},{PN=LFMWLP225-1305},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 225W, Output 30VDC, 7.5A, Input 85-264VAC, Molex Header},{POWER=225},{VI=85-264},{OV=30},{OC=7.5},{NO=1},{LOUT=7.5},{VOUT=30},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=4 x 2 x 1},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfmwlp225_1305
Bill of material
LFMWLP225-1305
PN
Part Number
LFMWLP225-1305
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 225W, Output 30VDC, 7.5A, Input 85-264VAC, Molex Header
POWER
Power
225
W
VI
Voltage Input
85-264
VAC
OV
Output Voltage
30
VDC
OC
Output Current
7.5
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
7.5
A
VOUT
Vout 1
30
VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 1
인치
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Molex Header
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D