IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
LFWLT450-1005-T
Bel Fuse
Power Solutions
LFWLT450-1005-T
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfwlt450_1005_t/lfwlt450_1005_t.prj},{NB=LFWLT450-1005-T},{SHA256=gwgeKh8x/CSFwsjTW+qmTRxfn7Ng2B/f/7qePwF6pmY=},{INAME=00264__lfwlt4502d10052dt},{PN=LFWLT450-1005-T},{DESC=Industrial U-Chassis AC-DC Power Supply, Power 450W, Output 30VDC, 15A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant, Top Fan},{POWER=450},{VI=90-264},{OV=30},{OC=15},{NO=1},{LOUT=15},{VOUT=30},{OT=0 to 70},{DIMENSIONS=6.5 x 4 x 1.61},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=U-Chassis},{ISOLATION=Isolated},{AFO=RoHS Compliant, Top Fan}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfwlt450_1005_t
Bill of material
LFWLT450-1005-T
PN
Part Number
LFWLT450-1005-T
DESC
Description
Industrial U-Chassis AC-DC Power Supply, Power 450W, Output 30VDC, 15A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant, Top Fan
POWER
Power
450
W
VI
Voltage Input
90-264
VAC
OV
Output Voltage
30
VDC
OC
Output Current
15
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
15
A
VOUT
Vout 1
30
VDC
OT
Operating Temperature
0 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
6.5 x 4 x 1.61
인치
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
PACKAGE
Package
U-Chassis
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
RoHS Compliant, Top Fan
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D