IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
LT1240-7ZB1G
Bel Fuse
Power Solutions
LT1240-7ZB1G
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lt1240_7zb1g/lt1240_7zb1g.prj},{NB=LT1240-7ZB1G},{SHA256=EZ9PnxGLNgri89WRnnGEeLeXhexFq2TMgXtInMedTUo=},{INAME=00018__xt1xxx2d7xb1},{PN=LT1240-7ZB1G},{DESC=AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 400W, Output 24.25VDC, 16A, Input 70-140VAC, RoHS Compliant},{POWER=400},{OV=27.25},{OC=14.5},{VIN=85-255},{OT=-25 to 71},{ISOLATION=Isolated},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{DIMENSION=3U / 28HP cassette},{NOO=1},{VOUT=27.25},{LOUT=14.5},{AFO=Cell voltage selector switch, Baseplate},{ROHS=RoHS Compliant}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lt1240_7zb1g
Bill of material
LT1240-7ZB1G
PN
Part Number
LT1240-7ZB1G
DESC
Description
AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 400W, Output 24.25VDC, 16A, Input 70-140VAC, RoHS Compliant
POWER
Power
400
W
OV
Output Voltage
27.25
VDC
OC
Output Current
14.5
A
VIN
Voltage Input
85-255
VAC
OT
Operating Temperature
-25 to 71
°C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
Convection
MT
Mounting Type
Chassis Mount
DIMENSION
Dimension
3U / 28HP cassette
NOO
Number of Outputs
1
VOUT
Vout 1
27.25
VDC
LOUT
Iout 1
14.5
A
AFO
Auxiliary functions and options
Cell voltage selector switch, Baseplate
ROHS
RoHS
RoHS Compliant
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D