IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
MBS400-1024
Bel Fuse
Power Solutions
MBS400-1024
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mbs400_1024/mbs400_1024.prj},{NB=MBS400-1024},{PN=MBS400-1024},{DESC=Medical AC-DC Power Supply, Power 400W, Output 24VDC, 16.7A, Input 90-264VAC, Sealed Chassis, Convection Cooling, RoHS Compliant},{POWER=400},{VI=90-264},{OV=24},{OC=16,7},{OT=-20 to 70},{SHA256=ixJYdqKuiB0khplDn9Amd0Q8GRGiXeKH+fN2GKg4h8A=},{INAME=00075__abs2dmbs4002dxxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mbs400_1024 - Bel Power Solutions
Bill of material
MBS400-1024
PN
Part Number
MBS400-1024
DESC
Description
Medical AC-DC Power Supply, Power 400W, Output 24VDC, 16.7A, Input 90-264VAC, Sealed Chassis, Convection Cooling, RoHS Compliant
POWER
Power
400
W
VI
Voltage Input
90-264
VAC
OV
Output Voltage
24
VDC
OC
Output Current
16,7
A
OT
Operating Temperature
-20 to 70
°C
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D