IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
MEPG300-0330-CK
Bel Fuse
Power Solutions
MEPG300-0330-CK
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mepg300_0330_ck/mepg300_0330_ck.prj},{NB=MEPG300-0330-CK},{PN=MEPG300-0330-CK},{DESC=Medical AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 30VDC, 8.33A, Input 90-264 VAC, Fan Cooling, Cover Kit, JST},{POWER=300},{INPUT=90-264},{OUTPUT=30},{OUTPUTCURRENT=8,33},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=4.47 x 2.56 x 2.16},{MT=Chassis Mount},{CT=Fan},{ISOLATION=Isolated},{PACKAGE=Cover Kit},{CONNECTOR=JST},{NOO=1},{VOUT1=30},{LOUT1=8,33},{MARKET=Medical},{DEFAULTSORTATTR=358}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MEPG300-0330-CK
Bill of material
MEPG300-0330-CK
PN
Part Number
MEPG300-0330-CK
DESC
Description
Medical AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 30VDC, 8.33A, Input 90-264 VAC, Fan Cooling, Cover Kit, JST
POWER
Power
300
W
INPUT
Input
90-264
VAC
OUTPUT
Output
30
VDC
OUTPUTCURRENT
Output Current
8,33
A
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4.47 x 2.56 x 2.16
인치
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CT
Cooling Type
Fan
ISOLATION
Isolation
Isolated
PACKAGE
Package
Cover Kit
CONNECTOR
Connector
JST
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
30
VDC
LOUT1
lout 1
8,33
A
MARKET
Market
Medical
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D