IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
PET1300-12-054NA
Bel Fuse
Power Solutions
PET1300-12-054NA
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/pet1300_12_054na/pet1300_12_054na.prj},{NB=PET1300-12-054NA},{PN=PET1300-12-054NA},{DESC=Front End AC-DC Power Supply, Power 1300W, Output 12VDC, 108A, Input 90-264VAC, Normal Airflow},{POWER=1300},{VI=90-264},{OV=12},{OC=108},{OT=0 to 60},{SHA256=Q3rPyZ8fb+FsS08R2pD4x82BMmochNlPTO1XudgrMjA=},{INAME=00004__pet13002d122d054na}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pet1300_12_054na - Bel Power Solutions
Bill of material
PET1300-12-054NA
PN
Part Number
PET1300-12-054NA
DESC
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 1300W, Output 12VDC, 108A, Input 90-264VAC, Normal Airflow
POWER
Power
1300
W
VI
Voltage Input
90-264
VAC
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
108
A
OT
Operating Temperature
0 to 60
°C
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D