Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pfc375_1048fg - Bel Power Solutions
Bill of material
PFC375-1048FG
PN
Part Number
PFC375-1048FG
DESC
Description
Industrial AC-DC Power Supply, Power 375W, Output 48VDC, 7.8A, Input 85-264VAC, Screw Terminal, Screw Terminal, RoHS Compliant
POWER
Power
375 W
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
7,8 A
OT
Operating Temperature
0 to 70 °C
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D