IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
PSC248-9LIRG
Bel Fuse
Power Solutions
PSC248-9LIRG
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psc248_9lirg/psc248_9lirg.prj},{NB=PSC248-9LIRG},{SHA256=J+aX2xyFaPUMwOvDuJKEWMDiC1CtsBcrZeAfiglys3A=},{INAME=00044__psc2482d9ir},{PN=PSC248-9LIRG},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 192W, Output 24VDC, 8A, Input 29-80VDC, Input Filter, Inhibit Input, Control Input for Output Voltage Adjustment, RoHS Compliant},{POWER=192},{OV=24},{OC=8},{VIN=29-80},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-40 to 71},{DIMENSION=151 x 88 x 32.3},{NOO=1},{VOUT1=24},{LOUT1=8},{AFO=Input filter, Inhibit input, Control input for output voltage adjustment}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSC248-9LIRG
Bill of material
PSC248-9LIRG
PN
Part Number
PSC248-9LIRG
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 192W, Output 24VDC, 8A, Input 29-80VDC, Input Filter, Inhibit Input, Control Input for Output Voltage Adjustment, RoHS Compliant
POWER
Power
192
W
OV
Output Voltage
24
VDC
OC
Output Current
8
A
VIN
Voltage Input
29-80
VDC
MT
Mounting Type
Chassis Mount
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C
DIMENSION
Dimension
151 x 88 x 32.3
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
24
VDC
LOUT1
Iout 1
8
A
AFO
Auxiliary functions and options
Input filter, Inhibit input, Control input for output voltage adjustment
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D