IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
PSK1216-9EG
Bel Fuse
Power Solutions
PSK1216-9EG
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psk1216_9eg/psk1216_9eg.prj},{NB=PSK1216-9EG},{SHA256=3MoIr1euOqzKTbwgTihuM1jTdDbkkMlY/wqWs8RTIow=},{INAME=00070__psk24122d9g},{PN=PSK1216-9EG},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 192W, Output 12VDC, 16A, Input 15-80VDC, Inrush Current Limitation, RoHS Compliant},{POWER=192},{OV=12},{OC=16},{VIN=15-80},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-40 to 71},{DIMENSION=3U / 16HP cassette},{NOO=1},{VOUT1=12},{LOUT1=16},{AFO=Inrush current limitation}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSK1216-9EG - Bel Power Solutions
Bill of material
PSK1216-9EG
PN
Part Number
PSK1216-9EG
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 192W, Output 12VDC, 16A, Input 15-80VDC, Inrush Current Limitation, RoHS Compliant
POWER
Power
192
W
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
16
A
VIN
Voltage Input
15-80
VDC
MT
Mounting Type
Chassis Mount
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C
DIMENSION
Dimension
3U / 16HP cassette
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
12
VDC
LOUT1
Iout 1
16
A
AFO
Auxiliary functions and options
Inrush current limitation
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D