IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
RFT-10Y15
Bel Fuse
Power Solutions
RFT-10Y15
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/rft_10y15/rft_10y15.prj},{NB=RFT-10Y15},{PN=RFT-10Y15},{DESC=DC-DC,14-160V Input, 15V/0.67A Output 10W RoHS},{POWER=10},{VI=14-160},{OV=15},{AOV=13.5-16.5},{OC=0,67},{OT=-40 to 105},{DIMENSIONS=50.8 x 25.4 x 11.8},{CT=Conduction Cooling},{ISOLATION=Isolated},{NO=1},{VOUT1=15},{DEFAULTSORTATTR=57}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
RFT-10Y15
Bill of material
RFT-10Y15
PN
Part Number
RFT-10Y15
DESC
Description
DC-DC,14-160V Input, 15V/0.67A Output 10W RoHS
POWER
Power
10
W
VI
Voltage Input
14-160
VAC
OV
Output Voltage
15
VDC
AOV
Adjustable Output Voltage
13.5-16.5
VDC
OC
Output Current
0,67
A
OT
Operating Temperature
-40 to 105
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
50.8 x 25.4 x 11.8
mm
CT
Cooling Type
Conduction Cooling
ISOLATION
Isolation
Isolated
NO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
15
VDC
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D