IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
VPS600-1S15
Bel Fuse
Power Solutions
VPS600-1S15
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/vps600_1s15/vps600_1s15.prj},{NB=VPS600-1S15},{SHA256=trBeqi6gH3K8BX9rrAYCDjm/drnHadXqk8INUPLgrM0=},{INAME=00510__vps6002d1s15},{PN=VPS600-1S15},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 600W, Output 15VDC, 17.5A, Input 85-264VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Slotted Cover},{POWER=600},{VI=85-264},{OV=15},{OC=17.5},{NO=1},{LOUT=17.5},{VOUT=15},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=8.5 x 5 x 1.61},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=U-Chassis with Slotted Cover},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
vps600_1s15
Bill of material
VPS600-1S15
PN
Part Number
VPS600-1S15
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 600W, Output 15VDC, 17.5A, Input 85-264VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Slotted Cover
POWER
Power
600
W
VI
Voltage Input
85-264
VAC
OV
Output Voltage
15
VDC
OC
Output Current
17.5
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
17.5
A
VOUT
Vout 1
15
VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
8.5 x 5 x 1.61
인치
CT
Cooling Type
Convection
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
PACKAGE
Package
U-Chassis with Slotted Cover
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D