IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
XRCM60-12K
Bel Fuse
Power Solutions
XRCM60-12K
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/xrcm60_12k/xrcm60_12k.prj},{NB=XRCM60-12K},{PN=XRCM60-12K},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 60W, Output 12VDC, 5A, Input 16.8-137.5VDC, Pluggable Connectors},{POWER=60},{VIN=16.8-137.5},{OV=12},{OC=5},{OT=-40 to 70},{SHA256=h6NPyNxK2Hs8qlMCR8e2mauwupqo3MdZeHOu2/MeGvA=},{INAME=00025__xrcm60_xxxxxk}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
xrcm60_12k - Bel Power Solutions
Bill of material
XRCM60-12K
PN
Part Number
XRCM60-12K
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 60W, Output 12VDC, 5A, Input 16.8-137.5VDC, Pluggable Connectors
POWER
Power
60
W
VIN
Voltage Input
16.8-137.5
VDC
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
5
A
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D