Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
241_4_24l - Signal Transformer
Bill of material
241-4-24L
PN
Part Number
241-4-24L
DESC
Description
Split Bobbin Transformer with High Isolation & Lead Wires, 6VA Power, 115V Input
POWERVA
Power
6 VA
OS
Output Series
24VCT
INPUT
Input
115V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.44 lbs (0.2 kg)
LENGTH
Length
2.37 in. (60.2 mm)
WIDTH
Width
1.31 in. (33.3 mm)
HEIGHT
Height
1.43 in. (36.3 mm)
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D