Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dp_241_6_120l - Signal Transformer
Bill of material
DP-241-6-120L
PN
Part Number
DP-241-6-120L
DESC
Description
Split Bobbin Transformer with High Isolation & Lead Wires, 30VA Power, 115V/230V Input
POWERVA
Power
30 VA
OS
Output Series
120VCT
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
1.1 lbs (0.5 kg)
LENGTH
Length
3.25 in. (82.6 mm)
WIDTH
Width
1.74 in. (44.2 mm)
HEIGHT
Height
1.96 in. (49.8 mm)
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D