IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
DP-241-6-120L
Bel Fuse
Signal Transformer
DP-241-6-120L
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/dp_241_6_120l/dp_241_6_120l.prj},{NB=DP-241-6-120L},{PN=DP-241-6-120L},{DESC=Split Bobbin Transformer with High Isolation & Lead Wires, 30VA Power, 115V/230V Input},{POWERVA=30},{OS=120VCT},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=1.1 lbs (0.5 kg)},{LENGTH=3.25 in. (82.6 mm)},{WIDTH=1.74 in. (44.2 mm)},{HEIGHT=1.96 in. (49.8 mm)},{SHA256=kHsuaImd9TczZDd1SKLaR2XuZWwRANhvSHWbfuy1DsY=},{INAME=00242__dp2d2412d62dxxl}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dp_241_6_120l - Signal Transformer
Bill of material
DP-241-6-120L
PN
Part Number
DP-241-6-120L
DESC
Description
Split Bobbin Transformer with High Isolation & Lead Wires, 30VA Power, 115V/230V Input
POWERVA
Power
30
VA
OS
Output Series
120VCT
INPUT
Input
115V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
1.1 lbs (0.5 kg)
LENGTH
Length
3.25 in. (82.6 mm)
WIDTH
Width
1.74 in. (44.2 mm)
HEIGHT
Height
1.96 in. (49.8 mm)
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D