IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
DRC-1010-101J-UL
Bel Fuse
Signal Transformer
DRC-1010-101J-UL
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/drc_1010_101j_ul/drc_1010_101j_ul.prj},{NB=DRC-1010-101J-UL},{PN=DRC-1010-101J-UL},{DESC=Radial Inductor with Leads, 100.0µH, 1.40A},{INDUCTANCE=100},{IRMS=1,4},{ISAT=1,6},{DCR=0,16},{DIMMAX=13.0 x 12.0},{SHIELDING=No},{PACKAGING=Tape and Reel},{DEFAULTSORTATTR=50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-1010-101J-UL
Bill of material
DRC-1010-101J-UL
PN
Part Number
DRC-1010-101J-UL
DESC
Description
Radial Inductor with Leads, 100.0µH, 1.40A
INDUCTANCE
Inductance
100
uH
IRMS
I rms
1,4
A
ISAT
I sat
1,6
A
DCR
0,16
Ohm
DIMMAX
Dimensions Max
13.0 x 12.0
mm
SHIELDING
Shielding
No
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D