IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
F1A1-303015-6R8N
Bel Fuse
Signal Transformer
F1A1-303015-6R8N
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1a1_303015_6r8n/f1a1_303015_6r8n.prj},{NB=F1A1-303015-6R8N},{PN=F1A1-303015-6R8N},{DESC=Shielded SMT Power Inductor, 6.8uH, 770mA, 416 Ohm},{INDUCTANCE=6,8},{CURRENT=0,77},{SATURATION=0,6},{DCR=416},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,5},{SHIELDING=Shielded},{DIMENSIONS=3 x 3 x 1.5},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=489}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_303015_6r8n
Bill of material
F1A1-303015-6R8N
PN
Part Number
F1A1-303015-6R8N
DESC
Description
Shielded SMT Power Inductor, 6.8uH, 770mA, 416 Ohm
INDUCTANCE
Inductance
6,8
uH
CURRENT
Current
0,77
A
SATURATION
Saturation
0,6
A
DCR
416
Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,5
mm
SHIELDING
Shielding
Shielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
3 x 3 x 1.5
mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D