Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_383812_120m
Bill of material
F1A1-383812-120M
PN
Part Number
F1A1-383812-120M
DESC
Description
Shielded SMT Power Inductor, 12.0uH, 0.4A, 687 Ohm
INDUCTANCE
Inductance
12 uH
CURRENT
Current
0,4 A
SATURATION
Saturation
0,45 A
DCR
687 Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,2 mm
SHIELDING
Shielding
Shielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.2 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D