IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
F1A2-303010-8R2N
Bel Fuse
Signal Transformer
F1A2-303010-8R2N
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1a2_303010_8r2n/f1a2_303010_8r2n.prj},{NB=F1A2-303010-8R2N},{PN=F1A2-303010-8R2N},{DESC=Shielded SMD Power Inductor, 8.2uH, 650mA, 1LN, 3.0 x 3.0mm Footprint, 1mm Height Profile},{INDUCTANCE=8,2},{CURRENT=0,65},{SATURATION=0,55},{DCR=415},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1},{DIMENSIONS=3.0 x 3.0 x 1},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=197}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a2_303010_8r2n
Bill of material
F1A2-303010-8R2N
PN
Part Number
F1A2-303010-8R2N
DESC
Description
Shielded SMD Power Inductor, 8.2uH, 650mA, 1LN, 3.0 x 3.0mm Footprint, 1mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
8,2
uH
CURRENT
Current
0,65
A
SATURATION
Saturation
0,55
A
DCR
415
Ohm
TESTFREQ
Test Frequency
100
KHz
MAXHEIGHT
Max Height
1
mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
3.0 x 3.0 x 1
mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
SHIELDING
Shielding
Shielded
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D