IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
F1A2-303015-2R2N
Bel Fuse
Signal Transformer
F1A2-303015-2R2N
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1a2_303015_2r2n/f1a2_303015_2r2n.prj},{NB=F1A2-303015-2R2N},{PN=F1A2-303015-2R2N},{DESC=Shielded SMD Power Inductor, 2.2uH, 1.40A| 1LN, 3.0 x 3.0mm Footprint, 1.5mm Height Profile},{INDUCTANCE=2,2},{CURRENT=1,4},{SATURATION=1,5},{DCR=110},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,5},{DIMENSIONS=3.0 x 3.0 x 1.5},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=228}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a2_303015_2r2n
Bill of material
F1A2-303015-2R2N
PN
Part Number
F1A2-303015-2R2N
DESC
Description
Shielded SMD Power Inductor, 2.2uH, 1.40A| 1LN, 3.0 x 3.0mm Footprint, 1.5mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
2,2
uH
CURRENT
Current
1,4
A
SATURATION
Saturation
1,5
A
DCR
110
Ohm
TESTFREQ
Test Frequency
100
KHz
MAXHEIGHT
Max Height
1,5
mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
3.0 x 3.0 x 1.5
mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
SHIELDING
Shielding
Shielded
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D