IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
F1A2-383812-6R8N
Bel Fuse
Signal Transformer
F1A2-383812-6R8N
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1a2_383812_6r8n/f1a2_383812_6r8n.prj},{NB=F1A2-383812-6R8N},{PN=F1A2-383812-6R8N},{DESC=Shielded SMD Power Inductor, 6.8uH, 800mA, 1 LN, 3.8 x 3.8mm Footprint, 1.2mm Height Profile},{INDUCTANCE=6,8},{CURRENT=0,8},{SATURATION=0,9},{DCR=240},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,2},{DIMENSIONS=3.8 x 3.8 x 1.2},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=256}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a2_383812_6r8n
Bill of material
F1A2-383812-6R8N
PN
Part Number
F1A2-383812-6R8N
DESC
Description
Shielded SMD Power Inductor, 6.8uH, 800mA, 1 LN, 3.8 x 3.8mm Footprint, 1.2mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
6,8
uH
CURRENT
Current
0,8
A
SATURATION
Saturation
0,9
A
DCR
240
Ohm
TESTFREQ
Test Frequency
100
KHz
MAXHEIGHT
Max Height
1,2
mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.2
mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
SHIELDING
Shielding
Shielded
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D