IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
F1B1-464615-1R2M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1B1-464615-1R2M
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1b1_464615_1r2m/f1b1_464615_1r2m.prj},{NB=F1B1-464615-1R2M},{PN=F1B1-464615-1R2M},{DESC=Unshielded SMT Power Inductor, 1.2uH, 2.35A, 78 Ohm, 4.6 x 4.6 x 1.5mm},{INDUCTANCE=1,2},{CURRENT=2,35},{SATURATION=4},{DCR=78},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,5},{SHIELDING=Unshielded},{DIMENSIONS=4.6 x 4.6 x 1.5},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=457}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1b1_464615_1r2m
Bill of material
F1B1-464615-1R2M
PN
Part Number
F1B1-464615-1R2M
DESC
Description
Unshielded SMT Power Inductor, 1.2uH, 2.35A, 78 Ohm, 4.6 x 4.6 x 1.5mm
INDUCTANCE
Inductance
1,2
uH
CURRENT
Current
2,35
A
SATURATION
Saturation
4
A
DCR
78
Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,5
mm
SHIELDING
Shielding
Unshielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.5
mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D