IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
F1C1-252012-3R3M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1C1-252012-3R3M
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1c1_252012_3r3m/f1c1_252012_3r3m.prj},{NB=F1C1-252012-3R3M},{PN=F1C1-252012-3R3M},{DESC=Shielded SMD High Power Inductor, 3.3 uH, 1.8A, 1LN, 2.50 x 2.00mm Footprint, 1.2mm Height Profile},{INDUCTANCE=3.3},{CURRENT=1.8},{SATURATION=2.7},{DCR=97},{TF=1000},{MH=1.2},{DIMENSIONS=2.50 x 2.00 x 1.2},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=83}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1c1_252012_3r3m
Bill of material
F1C1-252012-3R3M
PN
Part Number
F1C1-252012-3R3M
DESC
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 3.3 uH, 1.8A, 1LN, 2.50 x 2.00mm Footprint, 1.2mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
3.3
uH
CURRENT
Current
1.8
A
SATURATION
Saturation
2.7
A
DCR
97
Ohm
TF
Test Frequency
1000
KHz
MH
Max Height
1.2
mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
2.50 x 2.00 x 1.2
mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
SHIELDING
Shielding
Shielded
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D