IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
F1C1-322510-R68M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1C1-322510-R68M
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1c1_322510_r68m/f1c1_322510_r68m.prj},{NB=F1C1-322510-R68M},{PN=F1C1-322510-R68M},{DESC=Shielded SMD High Power Inductor, 0.68 uH, 5.7A, 1LN, 3.20 x 2.50mm Footprint, 1mm Height Profile},{INDUCTANCE=0.68},{CURRENT=5.7},{SATURATION=7},{DCR=28},{TF=1000},{MH=1},{DIMENSIONS=3.20 x 2.50 x 1},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=103}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1c1_322510_r68m
Bill of material
F1C1-322510-R68M
PN
Part Number
F1C1-322510-R68M
DESC
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 0.68 uH, 5.7A, 1LN, 3.20 x 2.50mm Footprint, 1mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
0.68
uH
CURRENT
Current
5.7
A
SATURATION
Saturation
7
A
DCR
28
Ohm
TF
Test Frequency
1000
KHz
MH
Max Height
1
mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
3.20 x 2.50 x 1
mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
SHIELDING
Shielding
Shielded
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D