Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCTC-4-14.5 - Signal Transformer
Bill of material
HCTC-4-14.5
PN
Part Number
HCTC-4-14.5
DESC
Description
High Current Toroidal Choke, 20 mH, 2.9 A, 0.21 DCR , Max Height 1.45in., Max Width 0.815in.
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
LEAKAGEUH
Leakage
95 uH
DCRC
DC Rated Current
2,9 A
DCR
DC Resistance
0,21 Ohm
MAXH
Max Height
1,45 Дюйм
INDUTANCEMH
Indutance
20 mH
MAXW
Max Width
0,815 Дюйм
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D