Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
hpi_35 - Signal Transformer
Bill of material
HPI-35
PN
Part Number
HPI-35
DESC
Description
High Power International Transformer, 3500VA Power, 100V/115V/215V/230V Input, 230V Output Series
POWERVA
Power
3500 VA
OS
Output Series
230V
OP
Output Parallel
115V
INPUT
Input
115V/215V/230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
62.4 lbs (28.3 kg)
LENGTH
Length
7.5 in. (190.5 mm)
WIDTH
Width
6.99 in. (177.5 mm)
HEIGHT
Height
6.56 in. (166.6 mm)
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D