IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
M4L-1-10
Bel Fuse
Signal Transformer
M4L-1-10
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/m4l_1_10/m4l_1_10.prj},{NB=M4L-1-10},{PN=M4L-1-10},{DESC=International Medical Transformer, 1000VA Power, 105V/115V/125V Input, 115V Output},{POWERVA=1000},{INPUT=105V/115V/125V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=22 lbs (9.98 kg)},{LENGTH=4.89 in. (124.2 mm)},{WIDTH=5.7 in. (144.8 mm)},{HEIGHT=5.25 in. (133.4 mm)},{SHA256=LFg14Ndg43styRa3rDM4a+rhDeRJTwKCrJHbzX04Lxk=},{INAME=00034__m4l2d281000va29}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
m4l_1_10 - Signal Transformer
Bill of material
M4L-1-10
PN
Part Number
M4L-1-10
DESC
Description
International Medical Transformer, 1000VA Power, 105V/115V/125V Input, 115V Output
POWERVA
Power
1000
VA
INPUT
Input
105V/115V/125V
V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
22 lbs (9.98 kg)
LENGTH
Length
4.89 in. (124.2 mm)
WIDTH
Width
5.7 in. (144.8 mm)
HEIGHT
Height
5.25 in. (133.4 mm)
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D