Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mpi_400_28 - Signal Transformer
Bill of material
MPI-400-28
PN
Part Number
MPI-400-28
DESC
Description
International Multi-Purpose Transformer, 400VA Power, 28VCT Output Series, 14V Output Parallel
POWERVA
Power
400 VA
OS
Output Series
28VCT
OP
Output Parallel
14V
INPUT
Input
100V/115V/200V/215V/230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
9.82 lbs (4.45 kg)
LENGTH
Length
4.12 in. (104.6 mm)
WIDTH
Width
5.04 in. (128 mm)
HEIGHT
Height
3.86 in. (98 mm)
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D