IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
SCS-4-4-60T-TR
Bel Fuse
Signal Transformer
SCS-4-4-60T-TR
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/scs_4_4_60t_tr/scs_4_4_60t_tr.prj},{NB=SCS-4-4-60T-TR},{PN=SCS-4-4-60T-TR},{DESC=SMD Current Transformer 295µH @ 100Khz\\100mV, Sec. 3.60Ω Max, Pri. ref. 0.003Ω, Pri. current 7A Max., Tape & Reel},{PT=Standard},{MOUNTING=Surface Mount},{INDUCTANCE=295},{DCR=0,003},{TRPS=60:1},{PLATFORM=SMT},{MAXHEIGHT=3,55},{DIMENSIONS=4.70 X 3.65 X 3.55},{PACKAGING=Tape & Reel},{DEFAULTSORTATTR=265}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SCS-4-4-60T-TR
Bill of material
SCS-4-4-60T-TR
PN
Part Number
SCS-4-4-60T-TR
DESC
Description
SMD Current Transformer 295µH @ 100Khz\100mV, Sec. 3.60Ω Max, Pri. ref. 0.003Ω, Pri. current 7A Max., Tape & Reel
PT
Product Type
Standard
MOUNTING
Mounting
Surface Mount
INDUCTANCE
Inductance
295
uH
DCR
DCR PRI
0,003
mOhm
TRPS
Turns Ratio PRI: SEC
60:1
PLATFORM
Platform
SMT
MAXHEIGHT
Max Height
3,55
mm
DIMENSIONS
Dimensions
4.70 X 3.65 X 3.55
mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D