Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI03-10-R15M
Bill of material
SLPPI03-10-R15M
PN
Part Number
SLPPI03-10-R15M
DESC
Description
High Power Inductor, 0.15uH, 12 Ohm, 7A, Surface Mount, Bulk
ISAT
I sat
10 A
IRMS
I rms
7 A
INDUCTANCE
Inductance
0,15 µH
DCR
12 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
0,8 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
3.4 * 3.0 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Bulk
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D