IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
SLPPI04-02-3R3M
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI04-02-3R3M
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi04_02_3r3m/slppi04_02_3r3m.prj},{NB=SLPPI04-02-3R3M},{PN=SLPPI04-02-3R3M},{DESC=High Power Inductor, 3.3uH, 54 Ohm, 3A, Surface Mount, Bulk},{ISAT=4,5},{IRMS=3},{INDUCTANCE=3,3},{DCR=54},{MAXHEIGHT=1,8},{DIMENSIONSMAX=4.4 * 4.0},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=124}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI04-02-3R3M
Bill of material
SLPPI04-02-3R3M
PN
Part Number
SLPPI04-02-3R3M
DESC
Description
High Power Inductor, 3.3uH, 54 Ohm, 3A, Surface Mount, Bulk
ISAT
I sat
4,5
A
IRMS
I rms
3
A
INDUCTANCE
Inductance
3,3
µH
DCR
54
Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1,8
mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
4.4 * 4.0
mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Bulk
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D