IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
SLPPI04-10-6R8M
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI04-10-6R8M
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi04_10_6r8m/slppi04_10_6r8m.prj},{NB=SLPPI04-10-6R8M},{PN=SLPPI04-10-6R8M},{DESC=High Power Inductor, 6.8uH, 268 Ohm, 1.1A, Surface Mount, Bulk},{ISAT=2,2},{IRMS=1,1},{INDUCTANCE=6,8},{DCR=268},{MAXHEIGHT=0,8},{DIMENSIONSMAX=4.4 * 4.0},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=146}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI04-10-6R8M
Bill of material
SLPPI04-10-6R8M
PN
Part Number
SLPPI04-10-6R8M
DESC
Description
High Power Inductor, 6.8uH, 268 Ohm, 1.1A, Surface Mount, Bulk
ISAT
I sat
2,2
A
IRMS
I rms
1,1
A
INDUCTANCE
Inductance
6,8
µH
DCR
268
Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
0,8
mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
4.4 * 4.0
mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Bulk
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D