IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
SLPPI04-12-4R7M-TR
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI04-12-4R7M-TR
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi04_12_4r7m_tr/slppi04_12_4r7m_tr.prj},{NB=SLPPI04-12-4R7M-TR},{PN=SLPPI04-12-4R7M-TR},{DESC=High Power Inductor, 4.7uH, 143 Ohm, 1.8A, Surface Mount, Tape and Reel},{ISAT=2,8},{IRMS=1,8},{INDUCTANCE=4,7},{DCR=143},{MAXHEIGHT=1},{DIMENSIONSMAX=4.4 * 4.0},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Tape and Reel},{DEFAULTSORTATTR=163}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI04-12-4R7M-TR
Bill of material
SLPPI04-12-4R7M-TR
PN
Part Number
SLPPI04-12-4R7M-TR
DESC
Description
High Power Inductor, 4.7uH, 143 Ohm, 1.8A, Surface Mount, Tape and Reel
ISAT
I sat
2,8
A
IRMS
I rms
1,8
A
INDUCTANCE
Inductance
4,7
µH
DCR
143
Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1
mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
4.4 * 4.0
mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D