Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI05-15-4R7M-TR
Bill of material
SLPPI05-15-4R7M-TR
PN
Part Number
SLPPI05-15-4R7M-TR
DESC
Description
High Power Inductor, 4.7uH, 96 Ohm, 2.6A, Surface Mount
ISAT
I sat
4,2 A
IRMS
I rms
2,6 A
INDUCTANCE
Inductance
4,7 µH
DCR
96 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1,3 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
5.5*5.2 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D