IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
SLPPI06-02-2R2M
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI06-02-2R2M
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi06_02_2r2m/slppi06_02_2r2m.prj},{NB=SLPPI06-02-2R2M},{PN=SLPPI06-02-2R2M},{DESC=High Power Inductor, 2.2uH, 22.5 Ohm, 6.5A, Surface Mount},{ISAT=9},{IRMS=6,5},{INDUCTANCE=2,2},{DCR=22,5},{MAXHEIGHT=1,8},{DIMENSIONSMAX=7.1*6.6},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=91}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI06-02-2R2M
Bill of material
SLPPI06-02-2R2M
PN
Part Number
SLPPI06-02-2R2M
DESC
Description
High Power Inductor, 2.2uH, 22.5 Ohm, 6.5A, Surface Mount
ISAT
I sat
9
A
IRMS
I rms
6,5
A
INDUCTANCE
Inductance
2,2
µH
DCR
22,5
Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1,8
mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
7.1*6.6
mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Bulk
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D