IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
SLPPI2016-12-1R0M-TR
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI2016-12-1R0M-TR
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi2016_12_1r0m_tr/slppi2016_12_1r0m_tr.prj},{NB=SLPPI2016-12-1R0M-TR},{PN=SLPPI2016-12-1R0M-TR},{DESC=High Power Inductor, 1uH, 60 Ohm, 2.5A, Surface Mount, Tape and Reel},{ISAT=2,5},{IRMS=2,5},{INDUCTANCE=1},{DCR=60},{MAXHEIGHT=1,2},{DIMENSIONSMAX=2.0 * 1.6},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Tape and Reel},{DEFAULTSORTATTR=245}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI2016-12-1R0M-TR
Bill of material
SLPPI2016-12-1R0M-TR
PN
Part Number
SLPPI2016-12-1R0M-TR
DESC
Description
High Power Inductor, 1uH, 60 Ohm, 2.5A, Surface Mount, Tape and Reel
ISAT
I sat
2,5
A
IRMS
I rms
2,5
A
INDUCTANCE
Inductance
1
µH
DCR
60
Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1,2
mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
2.0 * 1.6
mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D